JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 951.1 Zugbügel für Verschluss-Spanner GN 851 / GN 851.1 / GN 851.3, Edelstahl

Produktbild

GN 951.1 Zugbügel, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


Sechskantmuttern
(mit Polyamideinlage)
M4: DIN 934 / DIN 985
M6 / M8: DIN 936 / DIN 985
Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl 1.4401 A4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 951.1 Zugbügel, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bl1d2l3
Größe
GN 851 / GN 851.3
bei w2 = 0

w2

Größe
GN 851.1 / GN 851.2
bei w2 = 0

w2
M 42156*3,427,51603511---
M 42170**3,428,516048121605210
M 4211033,43016080141608214
M 4211533,4351601251916012719
M 4212033,4351601751916017719
M 63278*5,2333205413---
M 632110**5,24432075243207821
M 6321305,24532094253209425
M 6321555,2453201192532011925
M 6322055,2453201692532016925
M 838111*7,2527007026---
M 8381277,2607007834---
M 838143**7,2567001023070010225
M 8381577,2607001083470010834
M 8382077,2607001583470015834
* Diese Zugbügellängen gehören bei den Standardausführungen von GN 851 / GN 851.3 zum Lieferumfang.

** Diese Zugbügellängen gehören bei den Standardausführungen von GN 851.1 / GN 851.2 zum Lieferumfang.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewindedurchmesser d1
Breite b
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.