JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 950.1 Handräder Gusseisen, mit großer Nabe

Produktbild

GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 950.1 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Formen F und D mit festem bzw. drehbarem Griff erhältlich.

Handräder GN 950.1 verfügen über verlängerte und im Durchmesser größer gestaltete Naben und ermöglichen so größere Bohrungen, sowie einen vergrößerten Abstand des Radkranzes zur Befestigungsfläche.

Ausführung

GusseisenGG
Nabe bearbeitet
Radkranz gedreht und poliert
Ballengriffe DIN 39 / DIN 98
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3bl1l2 l3 rØ
Griff
Anzahl der
Speichen
12514341626456547203
16016451832528062253
20020502238598080253
2502456264466102101325

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,59 €
brutto 41,30 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,886 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.