JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 933.5 Edelstahl-Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen

Produktbild

GN 933.5 Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen, Edelstahl Form: MS - Druckzapfen Messing
Form: MS - Druckzapfen Messing
GN 933.5 Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen, Edelstahl Form: MS - Druckzapfen Messing GN 933.5 Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen, Edelstahl Form: KU - Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM) GN 933.5 Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen, Edelstahl Form: ZK - Kugelzapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Die Form mit Kugelzapfen hat einen Kugeldurchmesser d4 der kleiner als der Kerndurchmesser d1 des Gewindes ist. Er eignet sich daher für die Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Ausführung

Sechskantschraube
Edelstahl (A2)
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 933.5 Sechskantschrauben mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MSDruckzapfen Messing
KUDruckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
ZKKugelzapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Nennlänge
d2d3d4 +0,05l2l3l4l5sw
M 616*2025303543,54,511,345,110
M 820*25303545656,11,51,65,36,213
M 1025*3035455586,57,821,96,47,317
* nur in Form MS und KU

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,30 €
brutto 1,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.