JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 913.3 Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen

Produktbild

GN 913.3 Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen, Stahl Werkstoff (Druckzapfen): MS - Messing
Werkstoff (Druckzapfen): MS - Messing
GN 913.3 Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen, Stahl Werkstoff (Druckzapfen): MS - Messing GN 913.3 Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen, Stahl Werkstoff (Druckzapfen): KU - Kunststoff (Polyacetal POM)

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Ausführung

Schraube Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • brüniert

Druckzapfen

  • MessingMS
  • Kunststoff (Polyacetal POM)KU

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 913.3 Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Nennlänge
d2d3l2l3 ±0,3sw1sw2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Gewindelänge l1
Werkstoff (Druckzapfen)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.