JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 908 Verschlussschrauben Stahl, verzinkt

Produktbild

DIN 908 Verschlussschrauben Form: AA - mit Aluminium-Dichtung
Form: AA - mit Aluminium-Dichtung
DIN 908 Verschlussschrauben Form: AA - mit Aluminium-Dichtung DIN 908 Verschlussschrauben Form: A - ohne Dichtung DIN 908 Verschlussschrauben Form: AC - mit Kupfer-Dichtung

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen).

Ausführung

StahlST

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • ultraschall- / rissgeprüft
  • verzinkt, nanopassiviert
    (silbern / gelblich)

RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl-Ausführung (NI)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 908 Verschlussschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtung
ACmit Kupfer-Dichtung
AAmit Aluminium-Dichtung
Spalten ein-/ausblenden
d1
metr. Gewinde

Rohrgew.
d2 h14d3d4
Dichtung
Außen-Ø
l1 ±0,2l2 +0,5ssw
M 8 x 1-128,311,58314
M 10 x 1-1410,313,58315
-G 1/8141013,58315
M 12 x 1,5-1712,3161231,56
-G 1/41813,4181231,56
M 14 x 1,5-1914,3181231,56
M 16 x 1,5-2116,3201231,58
-G 3/82217211231,58
M 18 x 1,5-2318,3221241,58
M 20 x 1,5-2520,3241441,510
-G 1/22621,3261441,510
M 22 x 1,5-2722,3271441,510
M 24 x 1,5-2924,329144212
M 26 x 1,5-3126,331164212
M 27 x 2-3227,332164212
-G 3/43226,732164212
M 30 x 1,5-3630,336164217
M 33 x 2-3933,339165217
-G 13933,539165217
M 42 x 2-4942,349165222
-G 1 1/44942,249165222
M 48 x 2-5548,355165224
-G 1 1/25548,155165224

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Gewinde d1
Zollgewinde d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.