JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9053 Stellungsanzeiger 6-stellig, elektronisch, LCD-Display

Produktbild

GN 9053 Stellungsanzeiger, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display Farbe: OR - orange, RAL 2004
ELESA original design
code: DD52R-E
Farbe: OR - orange, RAL 2004
GN 9053 Stellungsanzeiger, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display Farbe: OR - orange, RAL 2004 GN 9053 Stellungsanzeiger, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display Farbe: GR - grau, RAL 7035

Produktbeschreibung

Hinweis

Elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 mit LCD-Anzeige sind extrem flexibel einsetzbar. Nahezu jede gewünschte Zähloption kann direkt am Gerät über die Bedientasten eingestellt werden. Die für die Anzeige notwendige Energieversorgung wird durch eine Longlife-Batterie sichergestellt.

Über Ihre Hohlwelle werden sie direkt auf die Spindel geklemmt, wobei die Drehmomentabstützung die Position zur Anbauumgebung herstellt. So montiert erfassen sie dann die Spindeldrehbewegung, die als entsprechender Anzeigewert am Display angezeigt wird.

Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders dicht, stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen und dient ebenfalls zur Abdichtung.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • orange, RAL 2004OROR
  • grau, RAL 7035GRGR
  • temperaturbeständig bis 50 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

LCD-Display
6-stellig und Sonderzeichen


Hohlwelle
Edelstahl 1.4301


Dichtung
O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)
(nur bei Kennziffer 2)


RoHS

Auf Anfrage

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarzgrau, RAL 7021

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9053 Stellungsanzeiger, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Schutzart IP 65
2Schutzart IP 67

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kennziffer


Farbe
GR
OR

Montagehinweise

19022287-d32d-4ef7-92f2-dfddd8925d50

Vor der Montage des Stellungsanzeigers ist für die Drehmomentabstützung maschinenseitig eine Aufnahmebohrung nach nebenstehender Zeichnung anzubringen.

Mittels Reduzierbuchsen GN 952.1 kann die Hohlwelle (mit Bohrung 14 H7) des Stellungsanzeigers an den Spindel-Durchmesser angepasst werden.
Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen Drehknöpfe GN 957 zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.
Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und die Druckschraube in der Hohlwelle.

Mit Klemmplatten GN 9053.6 können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Funktionsprinzip

Die elektronischen Stellungsanzeiger GN 9053 / 9054 sind bezüglich der Montage und dem äußeren Abmessungen den mechanischen Stellungsanzeigern GN 953 / 954 / 955 sehr ähnlich und können diese normalerweise ersetzen.
Die Schutzart IP 65 oder IP 67 des Gehäuses erlaubt die Anwendungen in Nassbereichen, z.B. auch den Kontankt mit direkten Wasserstrahlen.
Die Messung der Spindeldrehungen erfolgt direkt, elektronisch und berührungslos. Die notwendige Energie liefert eine Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von 5 bzw. 8 Jahren, die leicht ausgetauscht werden kann.
Der besondere Vorteil der elektronischen Stellungsanzeiger liegt in ihrer Programmierbarkeit. Nahezu jede gewünschte Zähloption kann direkt am Gerät über die Funktionstasten eingestellt werden.

Drawing Operating principle GN 9053 GN 9054

Mit 3 bzw. 4 Funktionstasten ist es möglich, per Einstellung
--zwischen inkrementellem oder dem absoluten Mess-Modus zu wählen
--die Maßeinheit (mm, Inch oder Grad) zu ändern
--den Zähler zurückzusetzen oder einen vorgegebenen Offset-Wert einzustellen
--die Anzeige nach einer Umdrehung der Welle zu verändern sowie
--die Auflösung, d. h. die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen, festzulegen
--die Drehrichtung / Zählrichtung zu bestimmen
--die Display-Ausrichtung (in Abhängigkeit der Einbaulage) und
--die max. Drehgeschwindigkeit zu berücksichtigen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
158,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 30,11 €
brutto 188,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.99052
Beschreibung: DD52R-E-SST-IP65-C2
Gewicht: 0,129 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 9053-1-ORGN 9053-2-ORGN 9053-1-GRGN 9053-2-GR