JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 876.1 Gewindeflansche für Schwenkspanner GN 876, Stahl

Produktbild

GN 876.1 Gewindeflansche für Schwenkspanner GN 876

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindeflansche GN 876.1 sind als Zubehör für Schwenkspanner GN 876 ausgelegt.

Dadurch ist das Schneiden eines Gewindes in die Aufnahmebohrung der Vorrichtung nicht nötig.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 876.1 Gewindeflansche für Schwenkspanner GN 876 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
für
Schwenkspanner
Größe
d1md2hLänge l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

d1
m

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,33 €
brutto 27,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,073 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.