JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

ISO 8675 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

Produktbild

ISO 8675 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern, mit metrischem Feingewinde Werkstoff: NI - nichtrostend, 1.4301 (A2)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde werden in Schraubverbindungen z. B. als Kontermutter zur Sicherung von Bauteilen gegen ungewolltes Lösen, Verdrehen oder Verschieben eingesetzt.

Darüber hinaus werden die Muttern in Kombination mit Rastbolzen, Rastriegeln, Positionierbuchsen oder Gelenkköpfen verwendet.

Durch die flache Ausführung sind die Sechskantmuttern optimal auf kürzere Gewinde abgestimmt. Bei der Montage von Rastbolzen schränken sie den Verstellweg nur minimal ein, was insbesondere beim Kontern von zwei Muttern von Bedeutung sein kann.

Ausführung

Edelstahl
Festigkeitsklasse035

  • nichtrostend, 1.4301 (A2)NI
  • nichtrostend, 1.4401 (A4)A4

RoHS

Auf Anfrage

andere Gewinde

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
ISO 8675 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern, mit metrischem Feingewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
NI

A4
bes
M 8 x 1M 8 x 1414,413
M 10 x 1M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5M 20 x 1,5103330
M 24 x 2-1239,636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d
Festigkeitsklasse

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.