JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 850.1 Verschlussspanner für Zugspannung

Produktbild

GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TG - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
Form: TG - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TG - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: T - mit Zugachse, mit Gegenhalter GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TF - ohne Zugachse, ohne Gegenhalter GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TT - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TU - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Haken

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussspanner GN 850.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Formen geeignet.

Beim Spannen wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Zugachse / Zughakens umgewandelt und sorgt für ein formschlüssiges Halten.

Verschlussspanner der Form T sind mit einer am Spannarm fest verbundenen Zugachse ausgestattet. Die Form TF kann durch das Anbringen von individuellen Zugankern für spezifische Anwendungen verwendet werden. Zuganker von Verschlussspannern der Formen TG, TT und TU sind entlang des Vestellwegs w2 justierbar.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Zuganker
    Stahl St 37
    verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Tmit Zugachse, mit Gegenhalter
TFohne Zugachse, ohne Gegenhalter
TGmit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
TTmit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück
TUmit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Haken
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4
50050001950493534183810M 86,56,77845173028
1000100002861635041265011M 108,58,5910562040,539
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈l2 ≈l3 ≈
Form  TG
l4 ≈
Form  TT
l5 ≈
Form  TU
l6m1m2m3m4m5m6r  ≈stw1
Hub
w2 ≈
Verstell-
weg
5001973376,576,576,5341933,51922,3825,435316838
10002423495,593934232453125,48314541911012

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,22 €
brutto 38,94 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,484 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.