JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 841 Schubstangenspanner Stahl, für Druckspannung

Produktbild

GN 841 Schubstangenspanner, Stahl, für Druckspannung

Produktbeschreibung

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Schubstange
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


Führungsbuchse
Messing
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 841 Schubstangenspanner, Stahl, für Druckspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASGrundkörper Stahlblech
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
abd1d2d3h1h2l1
1203600174812M 65,511131130
3007200205814M 86,514036167
Spalten ein-/ausblenden
Größel2l3l4m1m2m3swtw
Hub
1201214030343017241220
3001555745503418271633

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,07 €
brutto 31,78 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,320 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.