JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.13 Kniehebelmodule Stahl, zum Anschweißen

Produktbild

GN 810.13 Kniehebelmodule, Stahl, zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kniehebelmodule GN 810.13 haben die selben Eigenschaften wie Vertikal-Spanner "Longlife" GN 810.10 / GN 810.11. Die Spannarme sind im Gesenk geschmiedet, die übrigen Stahlblechteile sind sehr stabil ausgeführt. Lagerbolzen und Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen.

Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist.

Diese Kniehebelmodule gestatten es, Größe und Lage von Hebel- und Spannarm nach den spezifischen Anforderungen des Anwendungsfalles auszuführen. Die Befestigung des Moduls selbst erfolgt durch Schweißen.

Ausführung

Hebelarm Stahl

  • geschmiedet
  • brüniert

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
brüniert


Lagerbolzen / -buchse Stahl
gehärtet und geschliffen


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.13 Kniehebelmodule, Stahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220220020613682417,557,52429506
4404400301020113422885,53242,57310
8508500501224148573511540,5529912
15401540060163218366,540,5147,555,568127,516

Artikelauswahl und -konfiguration

Zubehör für Kniehebelmodule

Zeichnung Zubehör für Kniehebelmodule

Griffe

Zeichnung GN 910.5
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größeb1d1b2d2b3htArtikel-Nr.
22022-13-56055GN 810.15-220
44031-20-88677GN 810.15-440
850-30-22-119112GN 810.15-850
1540-34-25-119112GN 810.15-1540

Hebelarme

Zeichnung GN 910.6
Spalten ein-/ausblenden
Modul GrößebdLänge lsArtikel-Nr.
22013-605GN 810.16-220
44020-908GN 810.16-440
850-22122-GN 810.16-850
1540-25138-GN 810.16-1540

Spannarmverlängerungen

Zeichnung GN 910.7
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größeb1b2hLänge ltArtikel-Nr.
2201061615,56,5GN 810.17-220
440151024168GN 810.17-440
85020123022,115GN 810.17-850
15402516,23523,515GN 810.17-1540

Buchsen

Zeichnung GN 910.8
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größed1d2Länge lArtikel-Nr.
220136,516GN 810.18-220
4402010,524GN 810.18-440
8502412,530GN 810.18-850
15403216,535GN 810.18-1540

Grundplatten

Zeichnung GN 910.9
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größedl1l2m1m2sArtikel-Nr.
2206,5483632206GN 810.19-220
4408,5655445308GN 810.19-440
85010,57575555510GN 810.19-850
154012,510090656510GN 810.19-1540

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
86,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,38 €
brutto 102,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,268 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.