JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.10 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“

Produktbild

GN 810.10 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“ Form: A - Spannarm mit Langloch
Form: A - Spannarm mit Langloch
GN 810.10 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“ Form: A - Spannarm mit Langloch GN 810.10 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“ Form: E - Spannarm mit Buchse

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner „Longlife“ GN 810.10 stellen eine Weiterentwicklung der Norm GN 810 dar. Anstelle der Ausführung in Stahlblech sind Spann- und Hebelarm aus Feinguss bzw. im Gesenk geschmiedet. Die übrigen Stahlblechteile wurden verstärkt und Lagerbolzen sowie Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen.

Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist.

Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Spannarm Stahl

  • Feinguss
  • brüniert

Spannhebel Stahl

  • geschmiedet
  • brüniert

Stahlblech-Teile Einsatzstahl
brüniert


Lagerbolzen / -buchse Stahl
gehärtet und geschliffen


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.10 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“ Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASpannarm mit Langloch
ESpannarm mit Buchse
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
22022003236486M 66,56,5136,5301627
440440034546510M 108,510,5215502445
850*8500-7575-M 1210,512,52806730-
1540*15400-90100-M 1612,516,533076,535-
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form A

Form E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
220918651462032877723,56
440129,5129,56666304512107107510
850*-161-72555510-133612
1540*-203-92,5656512,5-167816
Diese Größe ist generell mit einem rundem Griff am Spannhebel versehen und nur in Form E lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
101,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 19,30 €
brutto 120,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,330 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.