JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß

Produktbild

GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Form: C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Form: C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Form: C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Form: A - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Form: E - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 230) einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschrauben GN 708.1, Form A

  • Stahl
    verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück
    85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Coffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Emassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
330240043506510,5M 108,519543223715
430280064586512,5M 128,524755,5264323
530450090809512,5M 1212,530384,5324952
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form A
Form C

Form E
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Verstellweg
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620
330129130,5668677293246451223,5719
430164166881141003232454515641033
5302232251251521005051707021271027

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,81 €
brutto 17,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.