JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 81 Winkel-Klemmverbinder Kunststoff

Produktbild

GN 81 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff
ELESA Original design
code: GC.
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 81 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung

für Rohr-Außen-Ø

handelsübliche Bezeichnung
in Zoll
B 42,4B 42,4-42,41 1/4 ''
B 48,3B 42,4B 48,348,31 1/2 ''
B 60,3B 42,4B 48,360,32 ''

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,43 €
brutto 15,23 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419647
Beschreibung: GC.42-42-SST
Gewicht: 0,300 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.