JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 809.1 Spannarmverlängerungen für Schnellspanner mit massivem Spannarm

Produktbild

GN 809.1 Spannarmverlängerungen, für Schnellspanner mit massivem Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Spannarmverlängerungen GN 809.1 können verschiedene Schnellspanner mit „massivem Spannarm“ einfach und schnell verlängert werden. Das Langloch der Verlängerung entspricht den Abmessungen der jeweiligen Schnellspannergröße mit „offenem Spannarm„ und ist damit mit sämtlichem Zubehör, wie Flankenscheiben, Andrückschrauben, etc. kompatibel.

Die Spannarmverlängerungen werden zur Montage auf die Spannarme der Schnellspanner aufgesteckt und verschraubt. Die dazu notwendigen Bohrungen im Spannarm des Schnellspanners müssen vom Anwender selbst eingebracht werden.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind zwei Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 809.1 Spannarmverlängerungen, für Schnellspanner mit massivem Spannarm Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
ah1b1b2d1d2h2mLänge lfür Schnellspanner
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
67,5161021,56,3M 521,520121130130
71,5181226,58,2M 624,526142230230

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
a
h1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,41 €
brutto 15,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,099 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.