JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 808.3 Kreuzgelenkwellen mit Nadellager mit Längsausgleich

Produktbild

GN 808.3 Kreuzgelenkwellen mit Nadellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkwellen mit Gleitlager GN 808.3 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längenausgleich, welcher in Abhängigkeit der Gesamtlänge l1 ein entsprechendes Auszugsmaß l2 zulässt. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EW), eine Keilwelle und eine Schiebehülse.

Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.

Ausführung

Stahl
blank


Gelenkwürfel, Stifte
einsatzgehärtet


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen l1 - l2
Bohrungen ohne Nabennut
Bohrungen mit Vierkant
Bohrungen mit Sechskant
mit anderen oder unterschiedlichen Anschluss-Bohrungen
Ausführung in Edelstahl
(Nadellager nicht rostfrei)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 808.3 Kreuzgelenkwellen mit Nadellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Kmit Nabennut
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
l1 - l2d3l3
Führungs-
länge
l5+1
max. Einbaulänge
der Welle
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50400-110----586012229

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung

Bohrung d2
l1 - l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
296,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 56,27 €
brutto 352,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,320 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.