JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 801.2 Spannarmverbreiterungen mit Gelenk, für Schnellspanner mit offenem Spannarm

Produktbild

GN 801.2 Spannarmverbreiterungen, mit Gelenk, für Schnellspanner mit offenem Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannarmverbreiterungen GN 801.2 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Positon der Spannschauben wird über Gelenke eingestellt, die eine beliebige Positionierung der Andrückschrauben ermöglichen. Eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen, mit Gelenk, für Schnellspanner mit offenem Spannarm Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
m1h1bd1d2d3d4h2m2Länge lfür Schnellspanner
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860
821619,56,2M 69,212372291130130125
10018268M 812164327112230230200

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,22 €
brutto 13,90 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,077 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.