JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 798.7 Sicherheits-Umleggriff Umlegemechanik Stahl, selbsttätig rückschwenkend

Produktbild

GN 798.7 Sicherheits-Umleggriffe, Stahl-Umlegmechanik

Produktbeschreibung

Hinweis

Umleggriffe GN 798.7 werden z.B. an Kurbeln und Handrädern eingesetzt, wenn der Griff in Bedienungsstellung nicht arretiert sein darf.

Um den Griff in diese Stellung zu bringen, muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen die Federkraft in eine Arretierung geschoben.

So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden.

Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

Ausführung

Griffteil
KunststoffKT, Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
schwarz, matt
drehbar


Umlegemechanik
Stahl
Achsteil, 1.0718
brüniert
Anbauteil
gesintert, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 798.7 Sicherheits-Umleggriffe, Stahl-Umlegmechanik Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1 ≈
(arretiert)
l2l3l4l5
22M 62082225,57313
24M 62097225,58813
25M 620107225,59813

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,35 €
brutto 27,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,081 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.