JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 798.3 Umleggriffe Umlegmechanik Stahl, arretiert in Bedienungsstellung

Produktbild

GN 798.3 Umleggriffe Kunststoff / Umlegmechanik Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.3 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss.

Umleggriffe GN 798.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

Griffteil
KunststoffKT, Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
schwarz, matt
drehbar


Umlegemechanik
Stahl
brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 798.3 Umleggriffe Kunststoff / Umlegmechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3l4l5
16M 5165815552,59,5
18M 51672,5155679,5
22M 62080,519,567410,5
24M 62095,519,568910,5
25M 620105,519,5698,510,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,15 €
brutto 13,47 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.