JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 798.2 Drehbare Zylindergriffe Kunststoff, Achsteil Stahl, mit Innengewinde

Produktbild

GN 798.2 Drehbare Zylindergriffe, Achsteil Stahl, verzinkt, mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.2 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

Ausführung

KunststoffKT
Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
schwarz, matt


Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 798.2 Drehbare Zylindergriffe, Achsteil Stahl, verzinkt, mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3t
16M 5101341,5152,510
18M 51014,556192,510
22M 61418,559212,512
24M 61418,574272,512
25M 8162084302,514

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,88 €
brutto 5,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.