JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 782 Kugelgelenke Stahl

Produktbild

GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KS - Kugel mit Schraube
Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde
Form: KS - Kugel mit Schraube
Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde
GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KS - Kugel mit Schraube
Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KI - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KI - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 2 - Montageseite mit Schraube GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KS - Kugel mit Schraube
Kennziffer: 2 - Montageseite mit Schraube

Produktbeschreibung

Hinweis

Über die Klemmmutter der Kugelgelenke GN 782 kann die Druckkraft der Tellerfeder und damit die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden.

Gleichzeitig wirken die Tellerfedern als Schraubensicherung für die Klemmmutter.

Ist die max. Druckkraft der Tellerfedern erreicht, erfolgt die Klemmung der Kugel direkt mit der Klemmmutter über das Bremsstück auf die Klemmschraube. Hierbei sollte das in der Tabelle angegebene max. Anzugsdrehmoment nicht überschritten werden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Bremsstück
Kunststoff
Polyacetal (POM)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 782 Kugelgelenke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KSKugel mit Schraube
KIKugel mit Innengewinde

Kennziffer

1Montageseite mit Innengewinde
2Montageseite mit Schraube
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3l4l5 +1,0/-0,3l6l7sw1sw2empfohlenes
Anzugsdrehmoment
in Nm ≈
M 6M 6178,510811202516,81615715
M 8M 81911121012,52329,519,51817920
M 10M 1021131512142633,523,520191135
M 12M 122816181520344431,528251445

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,44 €
brutto 21,52 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.