JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 7603 Dichtringe für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium

Produktbild

DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium Werkstoff: CU - Kupfer
Werkstoff: CU - Kupfer
DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium Werkstoff: CU - Kupfer DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603.

Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.

Ausführung

KupferCU
AluminiumAL


RoHS

Auf Anfrage

andere Größen
andere Werkstoffe
andere Formen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 7603 Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AFlachdichtring
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß +0,3
d2
Nennmaß

Istmaß -0,2
±0,2passend
zu DIN 908
metr. Gewinde


Rohrgewinde
88,211,511,41M 8 x 1-
1010,213,513,41M 10 x 1G 1/8
1212,21615,91,5M 12 x 1,5-
1414,21817,91,5M 14 x 1,5G 1/4
1616,22019,91,5M 16 x 1,5-
1717,22120,91,5-G 3/8
1818,22221,91,5M 18 x 1,5-
2020,22423,91,5M 20 x 1,5-
2121,22625,91,5-G 1/2
2222,22726,91,5M 22 x 1,5-
2424,32928,92M 24 x 1,5-
2626,33130,92M 26 x 1,5-
2727,33231,92M 27 x 2G 3/4
3030,33635,92M 30 x 1,5-
3333,33938,92M 33 x 2G 1
4242,34948,92M 42 x 2G 1 1/4
4848,35554,92M 48 x 2G 1 1/2

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.