JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 745.6 ATEX-Verschlussschrauben Kunststoff

Produktbild

GN 745.6 ATEX-Verschlussschrauben, Kunststoff
ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Diese ATEX-Verschlussschrauben eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung und liegt bei der Lieferung jeder Verschlussschraube bei.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • gelb, RAL 1021, mattGBGB

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 745.6 ATEX-Verschlussschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2el1l2sempfohlenes Anzugsmoment
in Nm
G 3/81725916228 ... 10
G 1/220,529,51118268 ... 10
G 3/42536,51220328 ... 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Farbe
GB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,04 €
brutto 6,50 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 58296-R-EX
Beschreibung: TN.3/8-EX
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.