JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 744 Ölschaugläser Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff

Produktbild

GN 744 Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Form: A - mit Prismeneffekt (nur d<sub>1</sub> = 14 / 18 / 24)
Form: A - mit Prismeneffekt (nur d1 = 14 / 18 / 24)
GN 744 Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Form: A - mit Prismeneffekt (nur d<sub>1</sub> = 14 / 18 / 24) GN 744 Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Form: B - ohne Reflektor (alle Größen) GN 744 Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Form: C - mit rotem Markierungsring (nur d<sub>1</sub> = 11 / 14 / 18 / 24)

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölschaugläser GN 744 in Form A benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Ölviskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstands zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Dichtring ist im Aluminium-Körper in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 744 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
feingedreht


Sichtscheibe
Kunststoff

  • glasklares Polyamid (PA-T)
  • temperaturbeständig bis 110 °C

Roter Markierungsring
Tampondruck


Dichtungen
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Auf Anfrage

Dichtungen aus EPDM

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 744 Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Prismeneffekt (nur d1 = 14 / 18 / 24)
Bohne Reflektor (alle Größen)
Cmit rotem Markierungsring (nur d1 = 11 / 14 / 18 / 24)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 12 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,83 €
brutto 5,20 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.