JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7430 Befestigungsmuttern für Hydraulikkomponenten

Produktbild

GN 7430 Befestigungsmuttern, für Hydraulikkomponenten, Messing Werkstoff: MS - Messing

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Befestigungsmuttern GN 7430 werden beispielsweise Be- und Entlüftungselemente, Ölschaugläser oder Verschlussschrauben befestigt, wenn die Wandstärke zum Einbringen eines Gewindes zu gering ist oder dieses zur Fertigungsvereinfachung vermieden werden soll.

Das ausreichend groß gestaltete Sechskant-Profil ist nur auf einer Seite gefast, wodurch sich die Auflagefläche und die Gewindelänge vergrößert.

Ausführung

MessingMS
blank


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7430 Befestigungsmuttern, für Hydraulikkomponenten, Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bd2 +0,3
empfohlener
Bohrungs-Ø
e ≈s
M 12 x 1,531217,516
M 14 x 1,531419,518
M 16 x 1,53162321
M 20 x 1,54202624
M 26 x 1,542632,530
M 27 x 1,542734,532
M 33 x 1,553344,541
M 40 x 1,554050,546
M 42 x 1,554254,550
Spalten ein-/ausblenden
d1bd2 +0,3
empfohlener
Bohrungs-Ø
e ≈s
G 1/4313,217,516
G 3/8316,72321
G 1/24212624
G 3/4426,532,530
G 1533,344,541
G 1 1/454250,546
G 1 1/2647,96155
G 2659,77265
-----

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.