JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 743.4 Ölschaugläser Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C

Produktbild

GN 743.4 Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C Form: A - mit Reflektor
Form: A - mit Reflektor
GN 743.4 Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C Form: A - mit Reflektor GN 743.4 Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C Form: B - ohne Reflektor
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743.4 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 743.4 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Sichtscheibe

  • Floatglas
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Dichtungen
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor (Form A)
Thermoplast (Polysulfon)


Sprengring (Form B)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


RoHS

Auf Anfrage

Dichtungen aus EPDM

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.4 Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,5M 42 x 25012946

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,68 €
brutto 10,53 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.