JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7403.1 Siebeinsätze Edelstahl

Produktbild

GN 7403.1 Siebeinsätze, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Siebeinsätze GN 7403.1 sind auf die Verwendung als Ersatzsiebe für Leitungssiebe GN 7405 abgestimmt. Sie eignen sich aber auch zum anwendungsspezifischen Einbau als vor- oder nachgeschaltete Schutzeinrichtung.

Mögliche, in einem flüssigen oder gasförmigen Medium mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigen können.

Der nötige Einbauraum ist der Skizze zu entnehmen. In der Regel wird zur Abdichtung ein zusätzlicher O-Ring am Umfang angebracht.

Ausführung

Sieb
EdelstahlNI-Gewebe 1.4301


Siebeinfassung
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

RoHS

Auf Anfrage

andere Maschenweiten
Kunststoff-Siebgewebe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7403.1 Siebeinsätze, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
NenngrößeMaschenweite
in µm
bd1d2d3d4 +0,1d5 ±0,05s1 +0,1s2 -0,1passender
O-Ring
passend für Nenngröße
d von GN 7405
14100500416,615,71016,618,74216 x 2G 3/8
18100500420,619,71420,622,74220 x 2G 1/2
24100500426,625,72026,628,74226 x 2G 3/4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Nenngröße
Maschenweite

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,33 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.