JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 732.1 Edelstahl-Bundschrauben

Produktbild

GN 732.1 Edelstahl-Bundschrauben
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abmessungen d2 / l1 der Edelstahl-Bundschrauben GN 732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN 444, Augenschrauben GN 1524, Augenmuttern GN 444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN 919.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 732.1 Edelstahl-Bundschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1  +0,20 / +0,13d3l2l3s
M 56 -0,03 /-0,055678---12733
M 68 -0,05/-0,08568910121314844
M 810 -0,05/-0,08810121415--161155
M 1012 -0,05/-0,0812141617---191366
M 1214 -0,05/-0,08141618----221688
M 1416 -0,05/-0,081718-----251988

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Aufnahmedurchmesser d2
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,57 €
brutto 3,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.