JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 722.1 Federriegel Stahl, zum Anschweißen

Produktbild

GN 722.1 Federriegel, Stahl, zum Anschweißen Form: AU - Vierkant, Riegel verschraubt, demontierbar
Form: AU - Vierkant, Riegel verschraubt, demontierbar
GN 722.1 Federriegel, Stahl, zum Anschweißen Form: AU - Vierkant, Riegel verschraubt, demontierbar GN 722.1 Federriegel, Stahl, zum Anschweißen Form: A - Vierkant, Riegel vernietet, nicht demontierbar

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Federriegeln GN 722.1 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Ausführung ST ist für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfiehlt sich besonders die Form AU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.

Ausführung

Führung
Stahl-FeingussST
schweißbar, brüniert


Riegel
Stahl-Feinguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


Senkschraube
Stahl
verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.1 Federriegel, Stahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVierkant, Riegel vernietet, nicht demontierbar
AUVierkant, Riegel verschraubt, demontierbar
Rrund, Riegel vernietet, nicht demontierbar
RUrund, Riegel verschraubt, demontierbar
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A / AU
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
d1
Form R / RU
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,2/+0,4
s
Form A / AU
d2
Form R / RU
l1l2l3l4sw
Form AU / RU
Federdruck in N ≈
Anfang
Ende
882020541435372,51435
10102020541435372,51435
12122020541435372,51435
14142020541435372,51435
161630308320545542270
202030308320545542270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s (Form A / AU)
Durchmesser d2 (Form R / RU)
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,68 €
brutto 10,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,138 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.