JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 721.1 Rastriegel mit 180°-Anschlag, mit Rastfunktion

Produktbild

GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LAK - Riegel linkssteigend, mit Kontermutter
Form: LAK - Riegel linkssteigend, mit Kontermutter
GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LAK - Riegel linkssteigend, mit Kontermutter GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LA - Riegel linkssteigend GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LB - Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: LBK - Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: RA - Riegel rechtssteigend GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: RAK - Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: RB - Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Form: RBK - Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Rastkerbe bei Rastriegeln GN 721.1 bewirkt, dass der Raststift in der eingezogenen Position gehalten wird.

Bei symmetrischer Anordnung mehrerer Rastriegel erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige Betätigung, z.B. indem immer nach außen gedreht werden muss um zu entriegeln.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift nitriert

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 721.1 Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RARiegel rechtssteigend
RBRiegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe
RAKRiegel rechtssteigend, mit Kontermutter
RBKRiegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
LARiegel linkssteigend
LBRiegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe
LAKRiegel linkssteigend, mit Kontermutter
LBKRiegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1 Stift -0,02/-0,04
Bohrung H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Diese Größe ist nur in den Formen LA, LAK, RA und RAK lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form








Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,34 €
brutto 14,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.