JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 71802 Winkelgelenke Stahl, verzinkt mit Nietzapfen

Produktbild

DIN 71802 Winkelgelenke mit Nietzapfen Form: B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel
Form: B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel
DIN 71802 Winkelgelenke mit Nietzapfen Form: B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel DIN 71802 Winkelgelenke mit Nietzapfen Form: BS - mit Nietzapfen, mit Sicherungsbügel

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkelgelenke DIN 71802 mit Nietzapfen bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803.

Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form BS) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form B) 18°.

Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren.

Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 können die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt werden.

Ausführung

Edelstahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, farblos passiviert

Kugel
Stahl

  • gehärtet
  • Kugelsitz gefettet

RoHS

Auf Anfrage

leichtgängige Ausführung
(Kugelsitz mit Spiel)
Kugelzapfen DIN 71803
Kugelpfannen DIN 71805
Axialgelenke
(Kugelpfanne und Kugelzapfen in einer Achse)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 71802 Winkelgelenke mit Nietzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel
BSmit Nietzapfen, mit Sicherungsbügel
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h9
d2d2
Links-
gewinde
l2d4 h11d5d6l3l4t
min.
swmin.
Abzugs-
kraft in N
8M 5M 5L47,55812,88,52210,5730
10M 6M 6L4,5861014,810,52511,5840
13M 8M 8L51081319,31230141160
16M 10M 10L613101624153515,51380
16M 12M 12L613101624153515,51380
19M 14FM 14FL121814223019,54521,516100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Gewinde d2
Linksgewinde
Länge l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.