JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 71752 Gabelköpfe Aluminium

Produktbild

DIN 71752 Gabelköpfe, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.

Ausführung

AluminiumAL
eloxiert, schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 71752 Gabelköpfe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9
l1d2abd3l2l3l4
4816*M 4848162421296
51020*M 51059203026367,5
61224*M 612610243631439
81632*M 8168143248425812
102040*M 102010184060527215
122448*M 122412204872628618
142856*M 1428142456857210122,5
163264*M 16321626649683115*24
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Länge l1
Gewinde d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,16 €
brutto 0,98 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.