JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 71752 Gabelköpfe Stahl

Produktbild

DIN 71752 Gabelköpfe, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Auf Anfrage

Gabelkopf in Anlehnung an DIN 71752 mit d1 = 25, 30, 35, 42 und 50

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 71752 Gabelköpfe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9
l1d2
Links-
gewinde

Feingewinde
abd3l2l3l4
4816M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1,252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1,252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1,528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1,532162664968311524
2040-M 20M 20L-40203480-105-30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Länge l1
Gewinde d2
Linksgewinde d2
Feingewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.