A | ohne Rastsperre, ohne Kontermutter |
AK | ohne Rastsperre, mit Kontermutter |
R | mit Rastsperre, ohne Kontermutter |
RK | mit Rastsperre, mit Kontermutter |
S | mit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter |
SK | mit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter |
d1 Stift h9 Bohrung G7 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 ± 0,5 Form A/AK Form R/RK | Form S/SK | l3 min. | l4 | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 16 x 1,5 | 16 | 60 | 8 | 6 | 35 | 32 | 7 | 16,5 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 60 | 8 | 6 | 35 | 32 | 7 | 16,5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern