JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 712 Kurven-Rastriegel Raststift in Grundstellung vorstehend

Produktbild

GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: AK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: R - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: RK - mit Rastsperre, mit Kontermutter GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: S - mit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: SK - mit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Kurven-Rastriegel GN 712 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve eingezogen.

Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in eingezogener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S).

Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gezogen werden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305


Riegel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rastsperre, ohne Kontermutter
AKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Rmit Rastsperre, ohne Kontermutter
RKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Smit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter
SKmit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung G7
d2d3l1l2l3
min.
l4Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 16 x 1,51651835326,520
8M 16 x 1,51651835326,520
10M 16 x 1,51651835326,520

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,17 €
brutto 19,87 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.