JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711.3 Bezugspfeil für Maßstäbe Aluminium, mit Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 711.3 Bezugspfeil für Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Bezugspfeilen GN 711.3 können Bezugspunkte an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.

Ausführung

AluminiumAL

  • naturfarben eloxiert
  • schwarz bedruckt
  • Pfeil ausgespart, d.h. eloxalfarbig

Aufdruck beständig gegen schwache Säuren und Laugen, sowie gegen Lösungsmittel bei kurzzeitigem Kontakt


RoHS

Auf Anfrage

selbstklebende Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 711.3 Bezugspfeil für Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.