JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 710 Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802

Produktbild

GN 710 Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802

Produktbeschreibung

Hinweis

Dichtkappen GN 710 verhindern das Eindringen von Schmutz in Winkelgelenken DIN 71802.

Ausführung

Gummi (CR)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz

RoHS

Auf Anfrage

Winkelgelenke mit montierter Dichtkappe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 710 Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2für Winkelgelenke
DIN 71802
Größe (d1)
125,54,51,58
13,576,53,510
17,58,57,53,513
2210,58,54,516
25,512,512,5719

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.