JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 709.6 Pendelelemente einstellbar

Produktbild

GN 709.6 Pendelelemente Form: R - Kugel Stahl, Druckfläche geriffelt
Form: R - Kugel Stahl, Druckfläche geriffelt
GN 709.6 Pendelelemente Form: R - Kugel Stahl, Druckfläche geriffelt GN 709.6 Pendelelemente Form: B - Kugel Stahl, Druckfläche plan GN 709.6 Pendelelemente Form: K - Kugel Kunststoff, Druckfläche plan

Produktbeschreibung

Hinweis

Pendelelemente GN 709.6 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • Festigkeitsklasse 10.9

Kugel

  • Form B und R:
    Stahl gehärtet (54+2 HRC)
  • Form K:
    Kunststoff (Polyacetal POM)

O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.6 Pendelelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BKugel Stahl, Druckfläche plan
RKugel Stahl, Druckfläche geriffelt
KKugel Kunststoff, Druckfläche plan
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3
Kugel-Ø
l2sweStatische Belastbarkeit max. in kN
Form B

Form R

Form K
M 6122540679,51011,51262
M 81225408,5101313152094

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Länge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,32 €
brutto 45,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.