JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7072.2 Geteilte Stellringe Edelstahl, mit Flanschbohrungen

Produktbild

GN 7072.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen Form: A - mit zwei Durchgangsbohrungen
Form: A - mit zwei Durchgangsbohrungen
GN 7072.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen Form: A - mit zwei Durchgangsbohrungen GN 7072.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen Form: B - mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben GN 7072.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen Form: C - mit zwei Gewindebohrungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit geteilten Stellringen GN 7072.2 werden z. B. Achsen an Gehäusen befestigt oder Räder und Scheiben auf Wellen montiert.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4404
gesintert


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 311

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7072.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit zwei Durchgangsbohrungen
Bmit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Cmit zwei Gewindebohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10
Bohrungs-
reihe 1

Bohrungs-
reihe 2
±0,2d3d4d5d6m
Bohrungs-
reihe 1

Bohrungs-
reihe 2
sx ≈
max. Überstand Schraubenkopf
Verstellbarer Klemmhebel für d3
30B 12-11M 44,53,5M 421-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 44,53,5M 423-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 55,54,5M 525,5262,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 55,54,5M 5303130,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 56,55,5M 63536,530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 66,55,5M 641,542,530,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 66,55,5M 64647,540,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 66,55,5M 652,5-40,5GN 311-45-M6-20-SW

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
d2
Werkstoff

Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,69 €
brutto 23,11 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.