JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 706.4 Geschlitzte Stellringe Edelstahl, mit verstellbarem Klemmhebel

Produktbild

GN 706.4 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit verstellbarem Klemmhebel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und schnell, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen und dienen so z. B. als Anschlag.

Besonders bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern, bietet diese Ausführung große Vorteile.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4404
gesintert


Verstellbare Klemmhebel

  • Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    schwarz RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz und Halteschraube
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 706.4 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit verstellbarem Klemmhebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10±0,2d3d4l1l2s
32B 14-11M 41337302,1
36B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 2015M 51341303
48B 22B 2515M 51343453
55B 28B 3015M 61345453
60B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-15M 61347,5454

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,24 €
brutto 20,30 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.