JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen (4x90°)

Produktbild

GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: A - mit Anschraubflansch
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Form: A - mit Anschraubflansch
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: A - mit Anschraubflansch
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: A - mit Anschraubflansch
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: B - mit Innengewinde
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: B - mit Innengewinde
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: C - mit Außengewinde
Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Form: C - mit Außengewinde
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Sperrriegel GN 702 eignen sich besonders für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt.

Für die Sperrriegel der Form C ist zur Montage eine Bohrung gemäß Skizze in die Anschraubfläche einzubringen.

Diese wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt. Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen realisiert werden.

Ausführung

Riegel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
rot, RAL 3000, strukturmattRSRS


Rastmechanik

  • Form A
    Zink-Druckguss / Kunststoff
  • Form B / Form C
    Stahl / Kunststoff
    Stahlteile verzinkt, blau passiviert

Anschraubflansch
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 702 Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Anschraubflansch
Bmit Innengewinde
Cmit Außengewinde
Spalten ein-/ausblenden
drbl1l2l3
min.
l4
1740105,516,521,511
1755105,516,521,511

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d
Länge r
Form



Farbe
RS
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,72 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,14 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,070 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.