JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 675.1 Kugelgriffe mit Abdeckkappe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing, Softline

Produktbild

GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt
Original design
code: EBK-C SOFT
EBK-H SOFT
Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt
GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DTR - transparent
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Kugelgriffe GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.

Die transparente Abdeckkappe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.

Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff
Polypropylen (PP)


Softline-Ummantelung
Elastomer (TPE) 70 Shore A
mit dem Grundkörper chemisch verbunden
FDA-konformes Kunststoffgranulat
temperaturbeständig bis 80 °C
schwarz, matt


Gewindebuchse
Messing


Abdeckkappe
Kunststoff
Polypropylen (PP)
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Zubehör

Schalt- und Steuersymbole GN 517.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4h1h2t
43M 8M 10-32,52053,517,518
50M 8M 10M 123725602026

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe der Abdeckung
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DTR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,97 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 245103-C3
Beschreibung: EBK.43 B-M8-C-SOFT-C3
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.