JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 672 Rastriegel Führung / Riegel Kunststoff

Produktbild

GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
ELESA original design
code: PMT.200
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kontermutter GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastriegel GN 672 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Kunststoff handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Raststift

  • StahlST
    gehärtet, brüniert
  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.4305

Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend 1.4319


Riegel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Kontermutter
Kunststoff (Polyamid PA-HP)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 672 Rastriegel, Führung Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,1/-0,15
Bohrung -0.08
d2d3l1l2l3l4ssw1sw2max.
Anzugs-
moment
in Nm
Feder-
druck
in N ≈
Anfang



Ende
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,35 €
brutto 8,43 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 51722
Beschreibung: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.