JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 670.2 Gerätekurbeln Kunststoff

Produktbild

GN 670.2 Gerätekurbeln, Kunststoff
ELESA original design
code: ERFW+I
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Gerätekurbeln GN 670.2 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die halbseitige Querborung erleichtert die Befestigung mittels Querstift oder Druckschraube auf einer Welle.

Die Fingermulden der drehbaren Zylinderknöpfe ermöglichen ein sicheres Zugreifen und führen so zu einer ergonomischen Bedienung der verhältnismäßig kleinen Kurbel.

Ausführung

Kurbelkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Nabenbuchse
Messing


Drehbare Zylinderknöpfe

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 670.2 Gerätekurbeln, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1 H9
Bohrung
d2d3d4h1h2h3h4tØ
Zylinder-
knopf
38B 615,51132112,54171512
56B 81913,5428,518,551,582013
71B 102316430185392514,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Bohrung d1
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 232411-C1
Beschreibung: ERFW.44 N-6+l-C1
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.