JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 654.2 Montagesets zur elektrischen Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1

Produktbild

GN 654.2 Montagesets zur elektrischen Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 Form: NO - 1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt
ELESA original design
code: SLCK.
Form: NO - 1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt
GN 654.2 Montagesets zur elektrischen Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 Form: NO - 1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt GN 654.2 Montagesets zur elektrischen Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 Form: NC-NC - 2 Schalteinheiten mit je einem Öffnerkontakt

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Montagesets GN 654.2 kann der Flüssigkeitsstand bei Ölstandsanzeigern GN 654 / GN 654.1 nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Dabei können je nach Form, ein oder auch zwei Schalteinheiten entlang des Sichtbereiches positioniert werden.

Die Schalteinheiten sind im Lieferzustand so montiert, dass sich das Gehäuse und der Steckeranschluss auf der linken Seite des Ölstandsanzeigers befinden.

Je nach Montagesituation kann die Schalteinheit auch nach rechts und der Kontakteinsatz des Steckers in 4 Positionen alle 90° montiert werden um einen günstigen Kabelabgang gewährleisten zu können.

Ausführung

Schalteinheit
Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz

Schwimmer
Kunststoff (Polypropylen PP)
schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 654.2 Montagesets zur elektrischen Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form *

NO1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt
NC1 Schalteinheit mit einem Öffnerkontakt
NO-NC2 Schalteinheiten mit je einem Schließer- und einem Öffnerkontakt
NC-NC2 Schalteinheiten mit je einem Öffnerkontakt
NO-NO2 Schalteinheiten mit je einem Schließerkontakt
* Jeder Form ist ein Schwimmer zugeordnet.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form





Elektrische Daten

max. Schaltspannung /
max. Schaltstrom:

230 V AC, 230 V DC / 2 A

max. Schaltleistung:

40 W

Anschlussstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Schutzart:

IP 65

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

2 x 1,5 mm²

Achtung: Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion!

Zeichnung Elektrische Daten GN 654.2

Montagefolge für den Kabelanschluss

Drawing assembly sequence GN 654.2

  1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

  2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

  3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

  4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung / Abdichtung des Kabel festziehen.

  5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Schwimmerschalters aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

Montagefolge für das Montageset an Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1

Zeichnung Montagefolge 2 GN 654.2

  1. Endstück des Ölstandsanzeigers abnehmen.

  2. Schwimmer lagegerecht mit der Kennzeichnung “UP“ nach oben einsetzen.

  3. Schalteinheit aufschieben.

  4. Schalteinheit in der gewünschten Position festklemmen und Endstück wieder montieren.

  5. Montage des Ölstandsanzeigers in der Behälterwand unter Verwendung der beiden Kunststoff-Distanzringe, wenn der Behälter aus ferromagnetischem Material besteht.

  6. Montage des Kabelanschlusses.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
50,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,65 €
brutto 60,43 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 110081-R
Beschreibung: SLCK-NO
Gewicht: 0,235 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.