JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile GN 646.3

Produktbild

GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile Form: E - Abschluss
ELESA original design
code: RLT-HJ / RLT-HE
Form: E - Abschluss
GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile Form: E - Abschluss GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile Form: C - Verbinder

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Endstücken GN 646.6 (Form C) können Trägerprofile GN 646.3 lagerichtig verlängert werden. Mit zwei Schrauben an den jeweiligen Profilenden befestigt, werden die Trägerprofile, ohne weitere Befestigungselemente, gemäß Skizze miteinander verbunden. Die Verbindungsstelle kann keine Kräfte aufnehmen und muss daher von der Unterkonstruktion gestützt werden.

Endstücke (Form E) bilden den optischen Abschluss einer Rollen- oder Kugelschiene. Gleichzeitig decken sie die Schnittkanten der Trägerprofile ab.

Zwei Linsen-Blechschrauben ISO 7049-ST2,9x13, welche zur Befestigung der Endstücke dienen, gehören jeweils zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 90 °C

Linsenblechschrauben
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 646.6 Endstücke für Trägerprofile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CVerbinder
EAbschluss

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,63 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 429813
Beschreibung: RLT-EH
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.