JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6336.5 Sterngriffschrauben Kunststoff, mit vorstehendem Edelstahl-Bund, Gewindestift Edelstahl

Produktbild

GN 6336.5 Sterngriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Edelstahl-Bund, Gewindestift Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch den vorstehenden Edelstahl-Bund haben die Sterngriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

Ausführung

Griff
Thermoplast (Polyamid PA)TE

  • schlagfest
  • schwarz matt

Schraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.5 Sterngriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Edelstahl-Bund, Gewindestift Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ≈d3h1h2h3
25M 5101520-----101686
32M 6162025303545--1220108,5
40M 8162025303540455514261310
50M 102530354555---18321710
63M 123035405060---20402114

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen




Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,30 €
brutto 1,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.