JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe

Produktbild

GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe, Kunststoff

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 werden eingesetzt, wenn der Griff nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Der Griff wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.

Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Buchse
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4h1h2h3
min.
40M 8168,4261423,5
50M 102010,5321729
63M 122613402136

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,77 €
brutto 4,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.