JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6336.1 Sterngriffe Duroplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse

Produktbild

GN 6336.1 Sterngriffe, Duroplast, mit Edelstahl-Buchse
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend


Buchse
EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.1 Sterngriffe, Duroplast, mit Edelstahl-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4h1h2h3t
min.
32M 61221108,512
40M 81426131014
50M 101834171018
63M 122042211422
80M 162552251530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Wekstoff Buchse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,17 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.