JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Schraube Stahl

Produktbild

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Schraube Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch den vorstehenden Stahl-Bund haben die Kreuzgriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

Ausführung

Griff
Thermoplast (Polyamid PA)TE

  • schlagfest
  • schwarz matt

Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund, Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ≈d3h1h2h3
32M 6162025303545--1220109
40M 8162025303540455514251310
50M 102530354555---18322012
63M 123035405060---20402514

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.